Clé hexagonale en L, tête sphérique

Clé hexagonale en L, tête sphérique
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a hexagonal bar wrench rotated by 30° with consideration for ease of use.
· The special processing technology provides high durability and abrasion resistance.
· Final tightening can also be performed with the ball point part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBRK-20

Référence pièce
TBRK-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.56 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Overall length (L dimension)(mm) 91 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16 Opposite side dimensions(mm) 2.0
JAN Code 4989999352658 Trusco Code 489-5487 Mass(g) 2.5

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale en L, tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: TBRK-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBRK-20.

Assistance technique