Disque en feutre en biseau【5 pièces par conditionnement】

Disque en feutre en biseau
[Features]
· Thanks to its umbrella-like shape, the tip of the disc remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.
· Has high flexibility and adapts well to workpieces.
· Mounting hole diameter is 15 mm, usable with both electric and pneumatic grinders.
[Applications]
· Grease abrasive (blue bar etc.) is applied to iron and stainless steel for polishing and mirror finish.
· Tool used: 100 mm disc grinder (electric/pneumatic dual use)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBD-10015F

Référence pièce
TBD-10015F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.40 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en feutre work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte Outer diameter Dimensions(mm) 95
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000
Pcs./Box. 5 pcs. JAN code 4989999292435 Trusco Code 471-9701
Mass 290 g/box Material Domestic Sheep Wool Felt Maximum operating rotation speed 59.7m/s(3580m/min)

Vous vous trouvez sur la page de Disque en feutre en biseau, le numéro d'article est le suivant: TBD-10015F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBD-10015F.

Assistance technique