Pointe à haut tranchant montée sur caoutchouc (diamètre d'arbre 3 mm), pour le ponçage du SKD, du carbure, de l'aluminium, etc.【10 pièces par conditionnement】

Pointe à haut tranchant montée sur caoutchouc (diamètre d'arbre 3 mm), pour le ponçage du SKD, du carbure, de l'aluminium, etc.
[Features]
· Since it is crystallized with GC and polycrystalline porous abrasive grains, it provides high machinability while maintaining the elasticity of an ordinary grindstone with rubber shaft.
[Applications]
· For polishing SKD, carbide, aluminum, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VI1204M
VI1206M
VI1208M
VI1210M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
JAN code Trusco Code Mass

18.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4134989999359770479-1967290 g/pack

19.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6154989999359787479-1975370 g/pack

22.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8204989999359794479-1983490 g/pack

23.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10204989999359800479-1991630 g/pack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule en caoutchouc Particle Size(#) 120 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 30 Color Violet Quantity/Pack(piece) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 30000

Assistance technique