Pointe en caoutchouc à haut tranchant (diamètre de la tige 3 mm), élasticité et grande capacité de coupe【10 pièces par conditionnement】

Pointe en caoutchouc à haut tranchant (diamètre de la tige 3 mm), élasticité et grande capacité de coupe
[Features]
· Since it is crystallized with GC and polycrystalline porous abrasive grains, it provides high machinability while maintaining the elasticity of an ordinary grindstone with rubber shaft.
[Applications]
· For polishing SKD, carbide, aluminum, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PI2204F
PI2206F
PI2208F
PI2210F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
JAN code Trusco Code Mass

18.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4134989999359817479-1924290 g/pack

19.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6154989999359824479-1932370 g/pack

22.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8204989999359831479-1941490 g/pack

23.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10204989999359848479-1959630 g/pack

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule en caoutchouc Particle Size(#) 220 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 30 Color Pink Quantity/Pack(piece) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 30000

Assistance technique