Brosse plate (diamètre de l'arbre 3mm, diamètre extérieur 23mm), 1 boîte (contient 50 pièces)【50 pièces par conditionnement】

Brosse plate (diamètre de l'arbre 3mm, diamètre extérieur 23mm), 1 boîte (contient 50 pièces)
[Features]
· It is an affordable 50-piece pack.
· A flat type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Grinding small parts.
· Polishing of fine grooves.
· For corner adjustment.
· Polishing of uneven surfaces.
· Polishes the inside of pipes.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

233H-4-50P

Référence pièce
233H-4-50P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

276.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse plate Outer Diameter(mm) 23 Wire diameter(mm) 0.1
Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 40 Hair material Stainless Steel (SUS304)
Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Abstract Polishing stainless steel or aluminum products Number Contained In A Packet 1 Box (50 pcs)
JAN code 4989999296778 Trusco Code 474-7828 Mass(g) 235/box
Material: shaft Free-Cutting Steel

Vous vous trouvez sur la page de Brosse plate (diamètre de l'arbre 3mm, diamètre extérieur 23mm), 1 boîte (contient 50 pièces), le numéro d'article est le suivant: 233H-4-50P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 233H-4-50P.

Assistance technique