Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NO.251-N |
NO.252-N |
NO.253-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | JAN Code | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | 6 jours | Standard type (flat nose type) | 4962485095413 | Suitable for bending wires to right angle and to nip the wire for fixing. It can also be used to correct bends in wires. With a non-slip rubber grip that is gentle on the hand. | ||
23.81 € | 1 | 6 jours | Single rounded type | 4962485095420 | Can be used to bend wires into square or round shapes and to nip the wire for fixing. It can also be used to correct bends in wires. With a non-slip rubber grip gentle on the hand. | ||
23.81 € | 1 | 6 jours | Both round type | 4962485095437 | Suitable for bending wires into a round shape. For wire bending only. With a non-slip rubber grip that is gentle on the hand. |
Loading...
Product Type | Tenailles | Material | Main unit: stainless steel SUS410, rubber grip: TPE, nylon cover: PA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Details Type
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles