Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3-1648-01 |
3-1648-02 |
3-1648-03 |
3-1648-04 |
3-1648-05 |
3-1648-06 |
3-1648-07 |
3-1648-09 |
3-1649-03 |
3-1649-04 |
3-1649-05 |
3-1649-06 |
3-1649-07 |
3-1649-08 |
3-1649-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Length (m) | Couleurs détaillées | Nom de produit du fabricant | Numéro de modèle du fabricant | Quantité de contenu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 6 jours | Noir | 10 | Black | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, black | 117 Black | 1 Roll | ||
1.71 € | 1 | 6 jours | Noir | 10 | Gray | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, gray | 117 Gray | 1 Roll | ||
1.79 € | 1 | 6 jours | Type rouge | 10 | Red | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, red | 117 Red | 1 Roll | ||
1.71 € | 1 | 6 jours | Type blanc | 10 | White | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, white | 117 White | 1 Roll | ||
1.79 € | 1 | 6 jours | Type bleu | 10 | Blue | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, blue | 117 Blue | 1 Roll | ||
1.71 € | 1 | 6 jours | Jaunes | 10 | Yellow | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, yellow | 117 Yellow | 1 Roll | ||
1.79 € | 1 | 6 jours | Vert | 10 | Green | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, green | 117 Green | 1 Roll | ||
1.79 € | 1 | 6 jours | À base de marron | 10 | Beige | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 10 m x 0.2 t, beige | 117 Beige | 1 Roll | ||
3.27 € | 1 | 6 jours | Type rouge | 20 | Red | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, red | 117 Red 20 | 1 Roll | ||
3.27 € | 1 | 6 jours | Type blanc | 20 | White | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, white | 117 White 20 | 1 Roll | ||
3.27 € | 1 | 6 jours | Type bleu | 20 | Blue | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, blue | 117 Blue 20 | 1 Roll | ||
3.14 € | 1 | 6 jours | Jaunes | 20 | Yellow | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, yellow | 117 Yellow 20 | 1 Roll | ||
3.27 € | 1 | 6 jours | Vert | 20 | Green | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, green | 117 Green 20 | 1 Roll | ||
3.27 € | 1 | 6 jours | Transparence | 20 | Transparency | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, transparent | 117 Transparency 20 | 1 Roll | ||
3.27 € | 1 | 6 jours | Type bleu | 20 | Light Blue | Vinyl tape 117 for electrical insulation, 19 mm x 20 m x 0.2 t, light blue | 117 Light Blue 20 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Width(mm) | 19 | Thickness(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Adhérence | 2.0 N / 10 mm (Steel) | Résistance à la traction | 25N/10mm | Plage de température d’utilisation(°C) | -10 – 80 |
Spécifications | Lead-free (no intentional content) | Matériau de base | PVC (Polyvinyl Chloride Resin) | Matériau de l'agent adhésif | Rubber-Based |
Standard | JIS C 2336 standard product | Quantité de contenu | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Color
Length(m)
Couleurs détaillées
Nom de produit du fabricant
Numéro de modèle du fabricant
Quantité de contenu
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles