Carrying Pouch (SMART FIT)

Carrying Pouch (SMART FIT)
[Features]
· A6 size (2-9162) is equipped with a button type belt loop and serves as a waist pouch when fixed to the belt.
· Carrying pouch A6 (2-9162) with a shoulder strap, usable as a fanny pack or a shoulder bag.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2-9162-03

Référence pièce
2-9162-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

23.08 €

2 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Porte-outils Details Type Carrying Pouch
Color Black Length x Width x Thickness(mm) 180×130×30 Size A6
Load Resistance(kg) 7 Manufacturer Product Name Carrying Pouch A-7574-24 Manufacturer Model Number A-7574
Material Pouch Body / Polyester, Cushioning Material / PU (Polyurethane) Specifications Effective Internal Dimensions of Main Pocket (mm): 165×115×25 Features Pockets with gore are attached on the whole surface, for pens or smartphones.
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Carrying Pouch (SMART FIT), le numéro d'article est le suivant: 2-9162-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-9162-03.

Assistance technique