SPEED / T 2 cannelures, antivibration, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-LET0402T

Référence pièce
P-LET0402T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.90 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 4 Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Blade length (ℓ)(mm) 20
Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 75 Machining Application Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Coating Details AlTiN Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 35

Vous vous trouvez sur la page de SPEED / T 2 cannelures, antivibration, type long, le numéro d'article est le suivant: P-LET0402T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-LET0402T.

Assistance technique