Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4GCMS030 |
4GCMS035 |
4GCMS040 |
4GCMS045 |
4GCMS050 |
4GCMS060 |
4GCMS070 |
4GCMS080 |
4GCMS100 |
4GCMS120 |
4GCMS140 |
4GCMS150 |
4GCMS160 |
4GCMS180 |
4GCMS200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 8 | 6 | 50 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
26.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | |
29.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | |
46.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | |
58.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 30 | 12 | 75 | |
115.62 € | 1 | 7 jours | 14 | 30 | 16 | 100 | ||
115.62 € | 1 | 7 jours | 15 | 30 | 16 | 100 | ||
115.62 € | 1 | 7 jours | 16 | 36 | 16 | 100 | ||
173.17 € | 1 | 7 jours | 18 | 40 | 20 | 100 | ||
173.17 € | 1 | 7 jours | 20 | 45 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Coating Details | TiSiN |
Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 45 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles