Ruban textile PET recyclé, écologique 452RC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

452RC

Référence pièce
452RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

7.49 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Jaunes Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Color Details Cream
Tensile Strength 44.2N/10mm Adhesiveness 3.5N/10mm JAN Code 4547691707475
Trusco Code 382-6864 Mass(g) 315 Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile PET recyclé, écologique 452RC, le numéro d'article est le suivant: 452RC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 452RC.

Assistance technique