Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E167TX-6 |
E167TX-8 |
E167TX-10 |
E167TX-12 |
E167TX-16 |
E167TX-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.91 € | 1 | 8 jours | 6 | 26 | 6 | 80 | ||
84.58 € | 1 | 8 jours | 8 | 36 | 8 | 100 | ||
123.77 € | 1 | 8 jours | 10 | 46 | 10 | 100 | ||
161.58 € | 1 | 8 jours | 12 | 56 | 12 | 110 | ||
417.87 € | 1 | 8 jours | 16 | 66 | 16 | 140 | ||
574.68 € | 1 | 8 jours | 20 | 76 | 20 | 160 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Coating Details | AlTiSiN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 | Material | UMG |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles