Ruban en aluminium épais, brillant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J3302

Référence pièce
J3302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

12.84 €

5 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Or et argent Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 21.7N/25mm
Tensile Strength 98.1N/20mm Color Details Silver JAN Code 4904140793029
Trusco Code 497-6487 Mass 210 Operating Temperature Range(°C) 10~80
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban en aluminium épais, brillant, le numéro d'article est le suivant: J3302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J3302.

Assistance technique