Denim Flat Case

Denim Flat Case
[Features]
· A case that uses durable denim fabric.
· It has an open storage opening for easily retrieving of objects.
· Perfect for storing items such as pens, scissors, markers, and craft knives.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· A button hook type which can be attached and detached without removing the belt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDC-F201

Référence pièce
TDC-F201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

13.79 €

1 8 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sac Product uses Porte-outils Height(mm) 180
Width(mm) 148 Belt Loop Width(mm) 60 Collar Blue
Depth(mm) 30 Shape With Lid JAN Code 4989999389944
Trusco Code 768-9845 Mass(g) 72 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Denim Flat Case, le numéro d'article est le suivant: TDC-F201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDC-F201.

Assistance technique