Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MIR3L15A60
Référence pièce
|
---|
MIR3L15A60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | Blade angle (°) | Pitch Range (mm) | Pitch Range Thread Number | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.16 € | 1 | 6 jours | 39 | 3 | 3.2 | 60 | 0.7-1.00 | 32-24 | 4534644022631 | 353-4464 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Length under neck(mm) | 15 | Threading | Without Finishing Blade 60°, 55° |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 piece |
Vous vous trouvez sur la page de Outil miniature (barre en carbure monobloc de faible diamètre) sans finition filetée, le numéro d'article est le suivant: MIR3L15A60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MIR3L15A60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Minimum Hole Diameter(mm)
Blade angle(°)
Pitch Range(mm)
Pitch Range Thread Number
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MIR3L15A55 |
MIR4L15A55 |
MIR4L15A60 |
MIR5L15A55 |
MIR5L15A60 |
MIR6L15A55 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | Blade angle (°) | Pitch Range (mm) | Pitch Range Thread Number | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.63 € | 1 | 6 jours | 39 | 3 | 3.2 | 55 | 0.5-1.00 | 48-24 | 4534644022624 | 353-4456 | - | ||
68.63 € | 1 | 6 jours | 51 | 4 | 4.1 | 55 | 0.5-1.00 | 48-24 | 4534644022648 | 353-4472 | - | ||
67.16 € | 1 | 6 jours | 51 | 4 | 4.1 | 60 | 0.8-1.00 | 32-24 | 4534644022655 | 353-4481 | - | ||
70.28 € | 1 | 6 jours | 51 | 5 | 5.1 | 55 | 0.5-1.25 | 48-20 | 4534644022662 | 353-4499 | - | ||
70.28 € | 1 | 6 jours | 51 | 5 | 5.1 | 60 | 1.0-1.25 | 24-20 | 4534644022679 | 353-4502 | - | ||
70.29 € | 1 | 6 jours | 51 | 6 | 6.0 | 55 | 0.5-1.50 | 48-16 | 4534644022686 | 353-4511 | - |