Outil miniature (barre en carbure monobloc de faible diamètre), barre de profilage et boulettage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPR3R0.2L10
MPR3R0.2L15
MPR4R0.2L10
MPR4R0.2L15
MPR5R0.2L15
MPR5R0.2L22
MPR6R0.2L15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
Blade height
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

44.52 €

1 6 jours 393103.10.74534644022709353-42601 piece

48.44 €

1 6 jours 393153.10.74534644022716353-42781 piece

45.66 €

1 6 jours 514104.10.84534644022723353-42861 piece

48.96 €

1 Jour même

Stock

514154.10.84534644022730353-42941 piece

50.44 €

1 6 jours 515155.11.24534644022747353-43081 piece

56.10 €

1 6 jours 515225.11.24534644022754353-43161 piece

51.74 €

1 6 jours 516156.11.44534644022761353-43241 piece

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout en carbure Nose R(mm) 0.2 Number Contained In A Packet 1 piece

Assistance technique