Outil miniature (barre en carbure monobloc de faible diamètre), outil de rainurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGR4B1.0L10
MGR4B1.5L10
MGR5B1.0L15
MGR5B1.5L15
MGR5B2.0L15
MGR6B1.0L15
MGR6B1.5L15
MGR6B2.0L15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
Groove Width
(mm)
Groove Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

50.90 €

1 6 jours 4104.11.01.04534644022907353-41891 piece

50.90 €

1 9 jours 4104.11.51.04534644022914353-41971 piece

51.82 €

1 6 jours 5155.11.01.24534644022921353-42011 piece

51.82 €

1 6 jours 5155.11.51.24534644022938353-42191 piece

50.73 €

1 6 jours 5155.12.01.24534644022945353-42271 piece

52.57 €

1 Jour même

Stock

6156.11.01.44534644022952353-42351 piece

52.89 €

1 6 jours 6156.11.51.44534644022969353-42431 piece

51.74 €

1 6 jours 6156.12.01.44534644022976353-42511 piece

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout en carbure Overall Length(mm) 51 Number Contained In A Packet 1 piece

Assistance technique