Jeu d'écrous-filières hexagonaux (vis métrique type grossier)【10 pièces par conditionnement】

Jeu d'écrous-filières hexagonaux (vis métrique type grossier)
[Features]
· Used when cleaning out bolts/screws.
· Work can be done using a monkey wrench.
· This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.
· Convenient for storage as it is a set of main sizes.
· Used when cleaning out bolts/screws.
[Applications]
· Metric coarse thread alteration.
[Material]
· Low Alloy Steel (SKS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THD-CSET

Référence pièce
THD-CSET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

377.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tap Type Filière JAN Code 4989999391565 Trusco Code 768-1674
Application Metric Coarse Thread Alteration Set Content TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 Features · Use when cleaning out bolts or screws. · Operations can be performed with a monkey wrench. · This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges. · Since this product consists of set parts in the main sizes, storage is convenient. · Use when cleaning out bolts or screws.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'écrous-filières hexagonaux (vis métrique type grossier), le numéro d'article est le suivant: THD-CSET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THD-CSET.

Assistance technique