Poignée à cliquet Revowave

Poignée à cliquet Revowave
[Features]
· The neck part is curved to fit the fingers, while the handle part is massive and easy to grip.
· Light weight is achieved by the hollow structure of the handle interior.
· The release button is flat and does not protrude from the head.
· Regardless of where you grasp it the handle provides a comfortable grip for excellent workability.
· The line which naturally connects the handle part and the neck part has a distinctive form, which is innovative and does not tire the operator.
[Applications]
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VRL4250

Référence pièce
VRL4250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.48 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
The Number of Teeth(sheet) 72 Overall Width(mm) 250 JAN Code 4992676002692
Trusco Code 497-8323 Material Chrome Vanadium Steel, Surface Processing: Nickel Chromium Plating Mass(g) 520

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet Revowave, le numéro d'article est le suivant: VRL4250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VRL4250.

Assistance technique