Jeu de douilles à impact, angle d'insertion 9,5 mm

Jeu de douilles à impact, angle d'insertion 9,5 mm
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T3-5SET

Référence pièce
T3-5SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.62 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
JAN Code 4989999388657 Trusco Code 768-3596 Set Content T3-08A, T3-10A, T3-12A, T3-13A, T3-14A, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 5 Mass(g) 230

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles à impact, angle d'insertion 9,5 mm, le numéro d'article est le suivant: T3-5SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3-5SET.

Assistance technique