Jeu de douilles longues à impact, angle d'insertion 9,5 mm

Jeu de douilles longues à impact, angle d'insertion 9,5 mm
[Features]
· The set is made of frequently used sizes.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T3-5LSET

Référence pièce
T3-5LSET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.74 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
JAN Code 4989999388640 Trusco Code 768-3588 Set Content T3-08AL, T3-10AL, T3-12AL, T3-13AL, T3-14AL, Socket Rail Holder
Set Content(Point) 5 Mass(g) 348

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles longues à impact, angle d'insertion 9,5 mm, le numéro d'article est le suivant: T3-5LSET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T3-5LSET.

Assistance technique