Mini tenaille

Mini tenaille
[Features]
· A small top cutter.
· The blade can be inserted directly from above.
· Reverse grasp possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTC-3
MTC-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code JAN Code Trusco Épaisseur de la pointe
(mm)

37.69 €

1 6 jours 4960225270243496-19353

37.69 €

1 6 jours 4960225270250496-19435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 117
With or without Spring Disponible Plastic Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Masse(g) 50
Spécification 1 With Coil Spring Spécification 2 Round Blade Matériau Vanadium Steel
Nom du produit Three Peaks Mini Top Cutter (with Spring) 115 mm

Assistance technique