Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CA6178
Référence pièce
|
---|
CA6178 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 25 | 25000 | Column, cylindrical | 25×63.0 | PA | 4571130863323 | 498-9791 | 386 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 6 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pierre de meulage 6mm, le numéro d'article est le suivant: CA6178.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA6178.
Configurer
Propriétés de base
Type
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CA6143 |
CA6144 |
CA6172 |
CA6307 |
CA6313 |
CA6411 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 10 | 81000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | A/WA | 4571130863064 | 498-9767 | 110 | - | ||
54.92 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | 13 | 69000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | A/WA | 4571130863088 | 498-9775 | 131 | - | ||
53.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 120 | 8 | 90000 | Column, cylindrical | 13×51.0 | PA | 4571130863200 | 498-9783 | 99 | - | ||
73.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 16 | 48000 | Conical round tip | 32×70.5 | PA | 4571130863460 | 498-9805 | 204 | - | ||
55.87 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 25 | 38000 | Cylindrical oblong | 8×44.0 | PA | 4571130863583 | 498-9813 | 191 | - | ||
59.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | 6 | 102000 | Column, cylindrical | 13×51.5 | GC | 4571130863606 | 498-9821 | 90 | - |