Pierre de meulage en caoutchouc, diamètre de l'arbre 6mm【5 pièces par conditionnement】

Pierre de meulage en caoutchouc, diamètre de l'arbre 6mm
[Features]
· Using the elastic effect, a uniform cutting surface is obtained, which helps prevent scratching.
· Hardness: Medium
· Shape: Cylinder
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB4401
DB4402
DB4411
DB4413
DB4421
DB4422
DB4423
DB4431
DB4432
DB4433
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

21.29 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 801020000(Width) 20 X (Total Length) 60.04571130875807499-1010611 Bag (5 pcs)

21.29 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1201020000(Width) 20 X (Total Length) 60.04571130875821499-1028611 Bag (5 pcs)

25.51 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 801515000(Width) 20 X (Total Length) 57.04571130875883499-1036871 Bag (5 pcs)

25.51 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2201515000(Width) 20 X (Total Length) 57.04571130875920499-1044871 Bag (5 pcs)

36.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 802015000(Width) 25 X (Total Length) 59.04571130875968499-10521301 Bag (5 pcs)

36.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1202015000(Width) 25 X (Total Length) 59.04571130875982499-10611301 Bag (5 pcs)

36.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2202015000(Width) 25 X (Total Length) 59.04571130876002499-10791301 Bag (5 pcs)

47.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 802510000(Width) 25 X (Total Length) 60.04571130876040499-10871871 Bag (5 pcs)

47.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1202510000(Width) 25 X (Total Length) 60.04571130876064499-10951871 Bag (5 pcs)

47.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2202510000(Width) 25 X (Total Length) 60.04571130876088499-11091871 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 6 abrasive grain WA Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Assistance technique