Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NA2501 |
NA2502 |
NA2503 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 10 pièces par conditionnement | 2 paquets | 6 jours | 120 | 4580120533290 | 499-7476 | 1 Bag (10 pcs) | ||
23.81 € | 10 pièces par conditionnement | 2 paquets | 6 jours | 500 | 4580120533313 | 499-7484 | 1 Bag (10 pcs) | ||
31.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1800 | 4580120533337 | 499-7492 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 22 | Hole Diameter(mm) | 1.8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 3 | Shape | Wheel | Mass(g) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles