Embout de torsion, étagé, fin (avec aimant), jeu de 10 pièces【10 pièces par conditionnement】

Embout de torsion, étagé, fin (avec aimant), jeu de 10 pièces
  • Remise sur volume
[Features]
· The durability of the tip is greatly improved with our original torsion machining by absorbing right and left rotational torque.
· Work efficiency is improved with a slim tip shape and easily visible screw head.
· Cam-out during rotation is suppressed with a special tip shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BXV-2120M

Référence pièce
BXV-2120M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ordering Unit

33.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

1PK (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Phillips (+) shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 120
Single Product Set Product Single Item Tip size / Phillips (+) N° 2 Presence of magnet at the blade tip Available
Whether there is a double-end function N/A JAN Code 4906842111545 Trusco Code 471-7830
Mass(g) 220 Specifications 14.4 V and 18 V compatible Ordering Unit 1PK (10 pcs.)

Vous vous trouvez sur la page de Embout de torsion, étagé, fin (avec aimant), jeu de 10 pièces, le numéro d'article est le suivant: BXV-2120M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BXV-2120M.

Assistance technique