Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LG-6000
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Material | Special Steel | JAN Code | 4906842251807 |
Trusco Code | 494-2817 | Mass(g) | 240 | Max. Torque | 500(49Nm) |
Set content and accessories | ● Handle, slim/standard bit x 2 pcs. | Ordering Unit | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Ordering Unit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles