Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
802199 |
898420 |
898505 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Width (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 10 | 6 jours | 100 | 6 | 93600 | 13 | 3.0 | 4007220802199 | 765-3174 | 10 pcs. | ||
5.79 € | 10 | 6 jours | 100 | 2 | 201800 | 5 | 2.0 | 4007220898420 | 765-3328 | 10 pcs. | ||
5.17 € | 10 | 6 jours | 80 | 8 | 61000 | 16 | 5.0 | 4007220898505 | 765-3336 | 10 pcs. |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 | Shape | Cylinder |
---|---|---|---|---|---|
Material | Alumina Oxide, Ceramic | Number Contained In A Packet | 10 pcs. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Width(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles