Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BL3204F |
BL3206F |
BL3208F |
BL3210F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Grindstone section external diameter (mm) | Width (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 13 | 4989999388336 | 768-3545 | 32g | 1PK (10 pcs.) | ||
21.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 17 | 4989999388343 | 768-3553 | 40g | 1PK (10 pcs.) | ||
22.91 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 20 | 4989999388350 | 768-3561 | 52g | 1PK (10 pcs.) | ||
24.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 20 | 4989999388367 | 768-3570 | 66g | 1PK (10 pcs.) |
Loading...
Particle Size(#) | 320 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Number Contained In A Packet | 1PK (10 pcs.) |
Configurer
Propriétés de base
Grindstone section external diameter(mm)
Width(mm)
JAN code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles