Bobine Astra Magic

Bobine Astra Magic
[Features]
· One-touch roll for hand sander.
· Can be cut to a length that is easy to work with, and used economically without any waste.
· Unique pattern coating reduces clogging and provides a long service life.
· It can be used for both steel material and woodworking.
[Applications]
· Cloth polishing of wooden parts.
· Polishing putty, surface smoothing.
· For finishing and correcting die cast products.

(i)Remarque

  • Cannot be used with water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAMR75-100

Référence pièce
TAMR75-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.17 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Papier en rouleau Usage Polissage à la main Abrasive material Alundum (alumine)
Particle Size(#) 100 Width(mm) 75 Length(mm) 15
Color Brown JAN code 4989999389210 Trusco Code 767-2861
Mass 900g Material (base) Paper

Vous vous trouvez sur la page de Bobine Astra Magic, le numéro d'article est le suivant: TAMR75-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAMR75-100.

Assistance technique