Brosse boisseau à nœud

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

484214

Référence pièce
484214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.10 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Hair material Fil en acier à haute résistance Outer Diameter(mm) 80
Wire diameter(mm) 0.5 Mounting part Vis Thread Diameter M10(P1.5)
Max. Rotational Speed(rpm) 9000 Notes Remarks: Ensure to wear protective gear such as safety cap, safety eyewear, etc. during work. JAN Code 4017359391747
Trusco Code 484-0453 Mass(g) 920

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau à nœud, le numéro d'article est le suivant: 484214.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 484214.

Assistance technique