Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
430222 |
430223 |
430322 |
430323 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair material | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 5 | 9 jours | Fil en acier | 15 | 5 | 48 | 4017359392232 | 483-9927 | 3.0 | ||
9.21 € | 5 | 9 jours | Fil en acier | 18 | 6 | 49 | 4017359392256 | 483-9935 | 4.0 | ||
11.60 € | 5 | 9 jours | Acier inoxydable | 15 | 5 | 48 | 4017359392263 | 483-9943 | 4.0 | ||
11.83 € | 2 | 6 jours | Acier inoxydable | 18 | 6 | 49 | 4017359392270 | 483-9951 | 4.8 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle | Wire diameter(mm) | 0.1 | Mounting part | Trou |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 2.4 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Shaft length(mm) | 37 |
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Hair material
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles