Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CN70FK |
CN150FK |
N3FK |
N6FK |
N12FK |
N23FK |
N45FK |
N90FK |
N130FK |
N180FK |
N280FK |
N420FK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | Longueur effective (mm) | Entraînement carré (mm) | Pièce de tête (H) (mm) | Pièce de tête (G) (mm) | Pièce de tête (R) (mm) | Plaque graduée (B) (mm) | Masse (g) | Batterie | Quantité par paquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.15 € | 1 | 5 jours | 0.1~0.70 | 0.02 | 132 | 117 | 6.35 | 26 | 7.5 | 5 | 75 | 50 | - | 1 pc. | ||
107.35 € | 1 | 5 jours | 0.5~1.50 | 0.05 | 140 | 125 | 6.35 | 30 | 7.5 | 5 | 75 | 80 | - | 1 pc. | ||
118.25 € | 1 | 5 jours | 1–3 | 0.1 | 170 | 155 | 6.35 | 32 | 7.5 | 5 | 75 | 100 | - | 1 pc. | ||
95.58 € | 1 | 5 jours | 1–6 | 0.2 | 190 | 175 | 6.35 | 36.5 | 7.5 | 6 | 85 | 220 | - | 1 pc. | ||
99.15 € | 1 | 7 jours | 2~12 | 20 | 237 | 222 | 6.35 | 43.5 | 7.5 | 6 | 85 | 250 | - | 1 pc. | ||
117.37 € | 1 | 5 jours | 3~23 | 0.5 | 390 | 250 | 9.53 | 42 | 11 | 9 | 106 | 300 | - | 1 pc. | ||
102.36 € | 1 | 7 jours | 5~45 | 0.5 | 320 | 277 | 9.53 | 42 | 11 | 9 | 106 | 340 | - | 1 pc. | ||
116.66 € | 1 | 7 jours | 10–90 | 1 | 388 | 330 | 12.7 | 58 | 14 | 12.5 | 114 | 1100 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | ||
130.88 € | 1 | 7 jours | 20~130 | 2 | 441 | 380 | 12.7 | 58 | 14 | 13.5 | 114 | 1200 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | ||
150.55 € | 1 | 11 jours | 30~180 | 2 | 487 | 427 | 12.7 | 58 | 14 | 13.5 | 114 | 1300 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | ||
190.63 € | 1 | 7 jours | 50~280 | 5 | 587 | 520 | 19.05 | 82 | 20 | 15 | 124 | 2600 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | ||
237.87 € | 1 | 11 jours | 70~420 | 5 | 853 | 725 | 19.05 | 48 | 20 | 28 | 186 | 3500 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Type à cadran | Head Replaceable | N/A | Torque Precision(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Pointeur à Frottement (Y/N) | NA | Quantité par paquet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
Longueur effective(mm)
Entraînement carré(mm)
Quantité par paquet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles