Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LF2-TP-N |
LF3-TP-N |
LF4-TP-N |
LF5-TP-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | T (mm) | d (mm) | Mass (g) | Nut mass (g) | Nut Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321.99 € | 1 | 8 jours | 29.5 | 66.5 | 27.7 | 6 | 128.5 | 3 | 0.8 | 4 | 32.5 | 24 | 260 | 130 | φ34.7 | ||
377.30 € | 1 | 8 jours | 32 | 85.5 | 34.7 | 8 | 155.5 | 5 | 1.0 | 5 | 38 | 28 | 510 | 130 | φ34.7 | ||
501.17 € | 1 | 8 jours | 47.5 | 107.8 | 45 | 10 | 208.3 | 6 | 1.0 | 7 | 53 | 40 | 1210 | 380 | φ45 | ||
840.36 € | 1 | 8 jours | 53 | 136 | 62 | 14 | 261.5 | 7.3 | 1.0 | 9 | 72.5 | 54 | 2860 | 860 | φ62 |
Loading...
θ(°) | 40 | Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.0025 |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
M(mm)
M1(mm)
N(mm)
T(mm)
d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles