Référence fabricant: 3101.040
Marque: HALDER
Prix: 41.77 €
Délai de livraison: 3 jours
Type de produit: Marteau à une main
Tête (diamètre): 40 mm
Tête (longueur): 110 mm
Longueur totale: 330 mm
Matériau de la tête: Résine
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3101.040
Référence pièce
|
---|
3101.040 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de produit | Tête (diamètre) (mm) | Tête (longueur) (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau de la tête | Embout 1 | Embout 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.77 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 40 | 110 | 330 | Résine | TPE soft, blue | TPE soft, blue |
Loading...
Manche Matières | Chêne | Type de produit | Hammer | Boîtier | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
GS | yes | Sans minerai de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Maillets SIMPLEX, avec boîtier en aluminium et manche en bois, le numéro d'article est le suivant: 3101.040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3101.040.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de produit
Tête (diamètre)(mm)
Tête (longueur)(mm)
Longueur totale(mm)
Matériau de la tête
Embout 1
Embout 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3101.030 |
3101.050 |
3101.060 |
3102.030 |
3102.040 |
3102.050 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de produit | Tête (diamètre) (mm) | Tête (longueur) (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau de la tête | Embout 1 | Embout 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.79 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 30 | 90 | 300 | Résine | TPE soft, blue | TPE soft, blue | |||
53.70 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 50 | 135 | 350 | Résine | TPE soft, blue | TPE soft, blue | |||
64.54 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 60 | 145 | 405 | Résine | TPE soft, blue | TPE soft, blue | |||
32.60 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 30 | 90 | 300 | Résine | Composite rubber, black | Composite rubber, black | |||
38.44 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 40 | 110 | 330 | Résine | Composite rubber, black | Composite rubber, black | |||
48.21 € | 1 | 3 jours | 10 | Marteau à une main | 50 | 135 | 350 | Résine | Composite rubber, black | Composite rubber, black |