Alésoir à hélice HLX

Alésoir à hélice HLX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HLX1
HLX1.01
HLX1.02
HLX1.03
HLX1.04
HLX1.05
HLX1.06
HLX1.07
HLX1.08
HLX1.09
HLX1.1
HLX1.2
HLX1.3
HLX1.4
HLX1.5
HLX1.6
HLX1.7
HLX1.8
HLX1.9
HLX1.11
HLX1.12
HLX1.13
HLX1.14
HLX1.15
HLX1.16
HLX1.17
HLX1.18
HLX1.19
HLX1.21
HLX1.22
HLX1.23
HLX1.24
HLX1.25
HLX1.26
HLX1.27
HLX1.28
HLX1.29
HLX1.31
HLX1.32
HLX1.33
HLX1.34
HLX1.35
HLX1.36
HLX1.37
HLX1.38
HLX1.39
HLX1.41
HLX1.42
HLX1.43
HLX1.44
HLX1.45
HLX1.46
HLX1.47
HLX1.48
HLX1.49
HLX1.51
HLX1.52
HLX1.53
HLX1.54
HLX1.55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter tolerance
(mm)

89.45 €

1 10 jours 11020401.52.520-(0.01~0.02)

98.98 €

1 8 jours 1.011020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.021020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.031020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.041020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.051020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.061020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.071020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.081020401.52.520+0.007~+0.009

98.98 €

1 8 jours 1.091020401.52.520+0.007~+0.009

85.54 €

1 Disponible 8 jours 1.11020401.52.520-(0.01~0.02)

85.54 €

1 Disponible 8 jours 1.21020401.52.520-(0.01~0.02)

77.51 €

1 Disponible 8 jours 1.31020401.52.520-(0.01~0.02)

77.51 €

1 Disponible 8 jours 1.41020401.52.520-(0.01~0.02)

75.51 €

1 Disponible 6 jours 1.51020401.52.520-(0.01~0.02)

75.51 €

1 Disponible 8 jours 1.61025502325-(0.01~0.02)

73.48 €

1 Disponible 8 jours 1.71025502325-(0.01~0.02)

73.48 €

1 Disponible 8 jours 1.81025502325-(0.01~0.02)

65.59 €

1 Disponible 8 jours 1.91025502325-(0.01~0.02)

94.64 €

1 8 jours 1.111020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.121020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.131020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.141020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.151020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.161020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.171020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.181020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.191020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.211020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.221020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.231020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.241020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.251020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.261020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.271020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.281020401.52.520+0.007~+0.009

94.64 €

1 8 jours 1.291020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.311020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.321020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.331020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.341020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.351020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.361020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.371020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.381020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.391020401.52.520+0.007~+0.009

86.98 €

1 8 jours 1.411020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.421020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.431020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.441020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.451020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.461020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.471020401.52.520+0.007~+0.009

86.98 €

1 8 jours 1.481020401.52.520+0.007~+0.009

85.84 €

1 8 jours 1.491020401.52.520+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 jours 1.511025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 jours 1.521025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 jours 1.531025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 jours 1.541025502325+0.007~+0.009

83.67 €

1 8 jours 1.551025502325+0.007~+0.009

Loading...

Informations de base

Shank Type Straight shank work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Groove Shape Hélicoïdal
Material Cobalt HSS

Assistance technique