Référence fabricant: TCBT7600XL
Marque: NEWREGISTON
Prix: 63.69 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade tip shape: Coupe en spirale
Shape: Type à bille
Blade diameter: 10 mm
Blade Length: 9 mm
Overall Length: 159 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCBT7600XL
Référence pièce
|
---|
TCBT7600XL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.69 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Type à bille | 10 | 9 | 159 |
Loading...
Product Type | Shank diameter 6 mm | Specifications | Long shank |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Mèche en carbure de tungstène (tige longue), le numéro d'article est le suivant: TCBT7600XL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCBT7600XL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade tip shape
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TCBT3600XL |
TCBT3700-1XL |
TCBT4600-1XL |
TCBT7700XL |
TCBT9600XL |
TCBT9700XL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade tip shape | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.47 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Cylindre à pointe ronde | 10 | 19 | 169 | ||
91.57 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Cylindre à pointe ronde | 12 | 25 | 175 | ||
81.36 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Type à pointe arrondie conique | 10 | 27 | 177 | ||
70.15 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Type à bille | 12 | 10.8 | 161 | ||
77.02 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Pointe en bois ronde | 10 | 19 | 169 | ||
93.37 € | 1 | 6 jours | Coupe en spirale | Pointe en bois ronde | 12 | 25 | 175 |