Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GF227
Type | Meule en caoutchouc | Particle Size(#) | 120 | Grindstone section external diameter(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section length(mm) | 3 | Shape | Wheel | Maximum Engine Speed(min-1) | 15000 |
Vous vous trouvez sur la page de Roues liées au caoutchouc pour le meulage et le polissage, le numéro d'article est le suivant: GF227.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GF227.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles