Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GCMH-105
Type | Meule en caoutchouc | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 10 | Grindstone section length(mm) | 20 | Shape | Bullet Nose |
Shaft length(mm) | 30 | Maximum Engine Speed(min-1) | 30000 |
Vous vous trouvez sur la page de Abrasif lié au caoutchouc GCMH type enveloppe Artillery pour le meulage, le numéro d'article est le suivant: GCMH-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCMH-105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles