Abrasif lié au caoutchouc pour le polisseuse DOXH type enveloppe Artillery

Abrasif lié au caoutchouc pour le polisseuse DOXH type enveloppe Artillery
[Features]
· A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
· Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
[Applications]
· Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
· For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DOXH-814

Référence pièce
DOXH-814
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.94 €

10 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule en caoutchouc Particle Size(#) 800 Shaft Diameter(mm) 3
Grindstone section external diameter(mm) 8 Grindstone section length(mm) 20 Shape Bullet Nose
Maximum Engine Speed(min-1) 30000

Vous vous trouvez sur la page de Abrasif lié au caoutchouc pour le polisseuse DOXH type enveloppe Artillery, le numéro d'article est le suivant: DOXH-814.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DOXH-814.

Assistance technique