Brosse roue en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BPSF15
BSF200
BSF201
BSF205
BSF211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

16.06 €

2 6 jours 751018.513386000

30.58 €

1 12 jours 1009.5322.519556000

30.59 €

1 14 jours 10012.722.519556000

57.03 €

1 12 jours 15015.8837.525754300

99.52 €

1 27 jours 25019.0562.5251253000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Hair material Acier inoxydable Wire diameter(mm) 0.3
Mounting part Trou

Assistance technique