Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TD10015-CEK-36 |
TD18022-CEK-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 100 | 15 | 13600 | 5 pcs. | ||
83.78 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 180 | 22 | 8400 | 5 pcs. |
Loading...
Type | Disque multilames | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Particle Size(#) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Caution | · Please use protective glasses, an anti-dust mask and other protective gear. · Please use under maximum use rotation number. · Abrasion can disperse sparks, so avoid using near flammable substances. | Number Contained In A Packet | 5 pcs. |
Configurer
Propriétés de base
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles