Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TNMG160404PG-PR1535 |
TNMG160408PG-PR1535 |
TNMG160412PG-PR1535 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 10 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1 Case 10 Pcs | |
6.92 € | 10 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1 Case 10 Pcs | |
6.92 € | 10 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1 Case 10 Pcs |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif |
Selfishly | Ambidextre | Material | PR1535 | φd | 3.81 |
A | 9.525 | T | 4.76 | Compatible Holder | DTGN(R/L)…-16、PT□N(R/L)…-16、WT□N(R/N)…-16N、WTENN…-16N、HA□PTFN(R/L)16-…、-…DTFN(R/L)16…-、-…PTUN(R/L)16…- |
1 Case 10 Pcs |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles