Fraise GSX MILL VL à logements 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

Fraise GSX MILL VL à logements 2.5D GSXVLSLT3-2.5D
  • Remise sur volume
[Features]
· Reduces chattering, and capable of continuous high-efficiency machining from hole drilling to groove cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXVLSLT3030-2.5D
GSXVLSLT3040-2.5D
GSXVLSLT3050-2.5D
GSXVLSLT3060-2.5D
GSXVLSLT3070-2.5D
GSXVLSLT3080-2.5D
GSXVLSLT3090-2.5D
GSXVLSLT3100-2.5D
GSXVLSLT3120-2.5D
GSXVLSLT3160-2.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

65.58 €

1 Disponible 6 jours 37.56450~-0.0.15

69.02 €

1 Disponible 6 jours 4106450~-0.0.2

77.17 €

1 6 jours 512.56500~-0.0.2

86.62 €

1 Disponible 6 jours 6156500~-0.0.2

102.94 €

1 6 jours 717.58600~-0.0.2

104.48 €

1 6 jours 8208600~-0.0.2

98.33 €

1 6 jours 922.510700~-0.0.2

93.52 €

1 6 jours 102510700~-0.0.2

116.33 €

1 6 jours 123012750~-0.0.2

249.54 €

1 6 jours 164016900~-0.0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 3 Type Grand, hélicoïdal
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Engagement variable Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 49~51

Assistance technique