Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSXVL6060-2.5D |
GSXVL6080-2.5D |
GSXVL6100-2.5D |
GSXVL6120-2.5D |
GSXVL6160-2.5D |
GSXVL6200-2.5D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
123.56 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
118.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
146.34 € | 1 | 9 jours | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
288.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 90 | ||
417.57 € | 1 | 9 jours | 20 | 50 | 20 | 100 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Engagement variable | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 39~41 | Outer Diameter Tolerance | 0.015~0 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles