Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OVM6X1 |
OVM10X1.5 |
OVM12X1.5 |
OVM12X3 |
OVM12X12 |
OVM12X18 |
OVM12X24 |
OVM16X1.5 |
OVM16X24 |
OVM16X32 |
OVM20X1.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Nominal | A Radius | B Radius | Blade tip type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.87 € | 1 | 6 jours | 7 | 100 | 6 | 6 | 6×1 | 1 | 3 | Spoon (S) Type | ||
123.65 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 120 | 10 | 10 | 10×1.5 | 1.5 | 5 | Spoon (S) Type | ||
158.94 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 120 | 12 | 12 | 12×1.5 | 1.5 | 6 | Spoon (S) Type | ||
140.41 € | 1 | 6 jours | 15 | 120 | 12 | 12 | 12×3 | 3 | 6 | Spoon (S) Type | ||
140.41 € | 1 | 6 jours | 24 | 120 | 12 | 12 | 12 x 12 | 12 | 6 | Egg (E) Type | ||
158.94 € | 1 | 6 jours | 30 | 120 | 12 | 12 | 12×18 | 18 | 6 | Egg (E) Type | ||
158.94 € | 1 | 6 jours | 36 | 120 | 12 | 12 | 12×24 | 24 | 6 | Egg (E) Type | ||
317.35 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 160 | 16 | 16 | 16×1.5 | 1.5 | 8 | Spoon (S) Type | ||
317.35 € | 1 | 6 jours | 40 | 160 | 16 | 16 | 16×24 | 24 | 8 | Egg (E) Type | ||
280.32 € | 1 | 6 jours | 48 | 160 | 16 | 16 | 16×32 | 32 | 8 | Egg (E) Type | ||
493.78 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 160 | 20 | 20 | 20×1.5 | 1.5 | 10 | Spoon (S) Type |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle(°) | 30 | Shank diameter tolerance(mm) | h6 |
Outer Diameter Tolerance(mm) | 0~-0.02 | Coating Details | XS |
Configurer
Propriétés de base
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Nominal
A Radius
B Radius
Blade tip type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles