Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2MNER0.05 |
2MNER0.1 |
2MNER0.2 |
2MNER0.3 |
2MNER0.4 |
2MNER0.5 |
2MNER0.6 |
2MNER0.7 |
2MNER0.8 |
2MNER0.9 |
2MNER0.15 |
2MNER0.25 |
2MNER0.35 |
2MNER0.45 |
2MNER0.55 |
2MNER0.65 |
2MNER0.75 |
2MNER0.85 |
2MNER0.95 |
2MNER1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.52 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.2 | 3 | 0.1 | ||
101.82 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.4 | 3 | 0.2 | ||
71.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 1 | 3 | 0.4 | |
66.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 2 | 3 | 0.6 | |
63.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2.5 | 3 | 0.8 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 4 | 1 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 3 | 4 | 1.2 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 3 | 4 | 1.4 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 5 | 4 | 1.6 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 5 | 4 | 1.8 | |
71.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 1 | 3 | 0.3 | |
66.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 1 | 3 | 0.5 | |
63.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 2 | 3 | 0.7 | |
58.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 2.5 | 3 | 0.9 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 3 | 4 | 1.1 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 3 | 4 | 1.3 | |
64.41 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 5 | 4 | 1.5 | ||
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 5 | 4 | 1.7 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 5 | 4 | 1.9 | |
54.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 5 | 4 | 2 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Overall Length (L)(mm) | 40 | Torsional Angle(°) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles