Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NWEX2040F |
NWEX2050F |
NWEX2063F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions D1 (mm) | Dimensions D2 (mm) | Dimensions h (mm) | Dimensions E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.34 € | 1 | 6 jours | 40 | 6 | 16 | 9 | 18 | 28 | ||
515.38 € | 1 | 6 jours | 50 | 7 | 22 | 11 | 20 | 26 | ||
588.66 € | 1 | 6 jours | 63 | 8 | 22 | 11 | 20 | 26 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Mounting Method | Bouchon de centrage | Overall length (L)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length | 10 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions D1(mm)
Dimensions D2(mm)
Dimensions h(mm)
Dimensions E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles