Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGSP3M0.5R
Référence pièce
|
---|
SGSP3M0.5R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.25 € | 1 | 6 jours | M3 | 0.5 | 46 | 4 | REG P2 | 3.5 | 3 | 18 | 2.35 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale SG SGSP, le numéro d'article est le suivant: SGSP3M0.5R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGSP3M0.5R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Number of Grooves Flutes
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SGSP12M1.75R |
SGSP16M1.5R |
SGSP16M2R |
SGSP4M0.7R |
SGSP5M0.8R |
SGSP6M1R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Number of Grooves Flutes | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.42 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | REG P4 | 12.3 | 3 | 36.2 | 9.95 | ||
97.68 € | 1 | 9 jours | M16 | 1.5 | 95 | 12.5 | REG P3 | 14 | 3 | 44.4 | 14.25 | ||
91.18 € | 1 | 6 jours | M16 | 2 | 95 | 12.5 | REG P4 | 14 | 3 | 44.4 | 13.65 | ||
30.24 € | 1 | 6 jours | M4 | 0.7 | 52 | 5 | REG P3 | 4.9 | 3 | 20 | 3.15 | ||
31.01 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | REG P3 | 5.6 | 3 | 22 | 4.05 | ||
31.89 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 62 | 6 | REG P3 | 7 | 3 | 24 | 4.75 |