Taraud en pointe SG SGPO

Taraud en pointe SG SGPO
  • Remise sur volume
[Features]
· Through-hole tap that is compatible with various cutting speeds, machines, and cutting materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGPO3M0.5R
SGPO4M0.7R
SGPO5M0.8R
SGPO6M1R
SGPO8M1R
SGPO8M1.25R
SGPO10M1.5R
SGPO10M1.25R
SGPO12M1.5R
SGPO12M1.75R
SGPO16M1.5R
SGPO16M2R
SGPO18M2.5R
SGPO20M2.5R
SGPO22M2.5R
SGPO24M3R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)

22.94 €

1 6 jours M30.5464REG P311182.3

23.02 €

1 Disponible 6 jours M40.7525REG P313213.1

23.20 €

1 Disponible 6 jours M50.8605.5REG P316253.9

23.56 €

1 Disponible 6 jours M61626REG P319304.7

34.10 €

1 Disponible 6 jours M81706.2REG P322--

30.21 €

1 Disponible 6 jours M81.25706.2REG P322--

37.05 €

1 Disponible 6 jours M101.5757REG P424--

37.05 €

1 Disponible 6 jours M101.25757REG P324--

48.30 €

1 Disponible 6 jours M121.5828.5REG P429--

48.30 €

1 Disponible 6 jours M121.75828.5REG P429--

89.23 €

1 6 jours M161.59512.5REG P432--

89.23 €

1 6 jours M1629512.5REG P432--

117.09 €

1 6 jours M182.510014REG P537--

101.77 €

1 6 jours M202.510515REG P537--

129.85 €

1 6 jours M222.511517REG P538--

161.69 €

1 6 jours M24312019REG P545--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5 Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Surface Treatment TiCN Number of Grooves Flutes 3

Assistance technique